Menü Keresés

Puha, recézett sapka 21.7 mm 13.8 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt az UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591885

Gyártói cikkszám:

20591885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 35,3797 Ft
5000 - 24999 25,2712 Ft
25000 + 22,7441 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.690 Ft

500 x 35,3797 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.7 mm
Menetméret 3/4-16
Menetszabvány UNF
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot