Menü Keresés

Puha, recézett sapka 32.7 mm 19.0 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591823

Gyártói cikkszám:

20591823

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 47,9961 Ft
2500 - 12499 34,2829 Ft
12500 + 30,8546 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.999 Ft

250 x 47,9961 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.7 mm
Menetméret M30
Menetszabvány Metrikus
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot