Menü Keresés

Puha, recézett sapka 50.3 mm 20.5 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a Gas;NPT menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591762

Gyártói cikkszám:

20591762

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 82,4631 Ft
700 - 3499 58,9022 Ft
3500 + 53,012 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

5.772 Ft

70 x 82,4631 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.3 mm
Menetméret 1-1/2 in
Menetszabvány BSP
Menetszabvány NPT
Menetszabvány GAS
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot