Menü Keresés

Puha, recézett sapka 14.8 mm 11.8 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a Gas;NPT menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591700

Gyártói cikkszám:

20591700

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 16,2556 Ft
5000 - 24999 11,6117 Ft
25000 + 10,4497 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.128 Ft

500 x 16,2556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.8 mm
Menetméret 1/4 in
Menetszabvány BSP
Menetszabvány NPT
Menetszabvány GAS
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot