Menü Keresés

Puha, recézett sapka 16.0 mm 13.4 mm Piros LDPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt az UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Piros, LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20591618

Gyártói cikkszám:

20591618

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 18,8441 Ft
5000 - 24999 13,46 Ft
25000 + 12,114 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.422 Ft

500 x 18,8441 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
Menetméret 9/16-19
Menetszabvány UNF
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot