Menü Keresés

Puha, recézett sapka 32.7 mm 19.0 mm Piros LDPE - PIR

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Piros, LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20591571

Gyártói cikkszám:

20591571

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 36,4292 Ft
2500 - 12499 26,0209 Ft
12500 + 23,4188 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.107 Ft

250 x 36,4292 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.7 mm
Menetméret M30
Menetszabvány Metrikus
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot