Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 11.0 2.500 in Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 11-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171516

Gyártói cikkszám:

SIG1385A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 270,6811 Ft
500 + 246,0737 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.534 Ft

50 x 270,6811 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 63.5 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Polished
Fém fogak N
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot