Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 18.0 50.8 mm Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171509

Gyártói cikkszám:

SIG1380A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 267,1926 Ft
1000 + 110,9108 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.719 Ft

100 x 267,1926 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 50.8 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot