Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 16.0 2.000 in Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 16-os méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171493

Gyártói cikkszám:

SIG1375A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 142,8542 Ft
1000 + 129,8675 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.285 Ft

100 x 142,8542 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 50.8 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Polished
Fém fogak N
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot