Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 14.0 1.750 in Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 14-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171448

Gyártói cikkszám:

SIG1345A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 236,0029 Ft
1000 + 98,4383 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.600 Ft

100 x 236,0029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 44.5 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Polished
Fém fogak N
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot