Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 20.0 1.500 in Fekete ABS

A fekete, csiszolt négyzet alakú végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 20-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10171424

Gyártói cikkszám:

SIG1335A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 204,813 Ft
1200 + 85,3633 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

24.578 Ft

120 x 204,813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 38.1 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Fém fogak N
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot