Menü Keresés

Kerek Benyomó csúszótalp Natúr Acél

A rugóbetétes csőre-húzható talp forgótalp rugósbetéttel. Golyó és foglalat a döntési művelethez, illesztett csővégzáró sapka a tiszta felületkezelésért.
Essentra cikkszám:

10303085

Gyártói cikkszám:

551627

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 920,0994 Ft
200 - 399 382,1843 Ft
400 + 323,0528 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

18.402 Ft

20 x 920,0994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 25.0 mm
Magasság 30.0 mm
Talp teljes anyaga Poliamid
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Befejezés Fényes
Fém fogak Igen
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot