Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 31.0 mm Natúr Acél

Rugóbetétes fix csúszótalpak - Kerek forgótalp rugósbetéttel. Acél talppal.
Essentra cikkszám:

10303030

Gyártói cikkszám:

551619

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 800,5385 Ft
200 - 399 332,308 Ft
400 + 280,556 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

16.011 Ft

20 x 800,5385 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 16.0 mm
Magasság 25.5 mm
Talp teljes anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Fényes
Fém fogak Igen
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot