Menü Keresés

Kerek Benyomó csúszótalp M10 Fekete HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Kerek menetes betét fekete polietilénből (PE), M10 menettel.
Essentra cikkszám:

10396483

Gyártói cikkszám:

498625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 207,9321 Ft
1000 + 90,3598 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.793 Ft

100 x 207,9321 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 34.0 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Fém fogak N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot