Menü Keresés

Tömlőbetét 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Fekete PE

A kerek csőbetét fekete LDPE-ből készül és szögletes talppal rendelkezik, így ideális egyenetlen felületeken történő használatra. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10280287

Gyártói cikkszám:

497421

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 104,9349 Ft
1000 + 90,2861 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.493 Ft

100 x 104,9349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Fém fogak N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot