Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Fekete PE

Krómozott négyzet alakú betétek fekete polietilén (PE) talppal. Igényes megjelenést biztosít. A bordás test stabil rögzülést biztosít. 1,0-2,0 mm falvastagsághoz.
Essentra cikkszám:

10256985

Gyártói cikkszám:

465342

2700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 426,2608 Ft
500 + 108,0983 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.313 Ft

50 x 426,2608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 30.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Fém fogak N
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot