Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét Króm PE

Krómozott négyzet alakú betétek fekete polietilén (PE) talppal. Igényes megjelenést biztosít. A bordás test stabil rögzülést biztosít. 1,0-2,0 mm falvastagsághoz.
Essentra cikkszám:

10256961

Gyártói cikkszám:

465340

1450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 304,6204 Ft
1000 + 77,2036 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.462 Ft

100 x 304,6204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 12.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot