Menü Keresés

Kerek Benyomó csúszótalp Fekete Poliamid

Fekete acélból készült négyszögletes billenőbetét.
Essentra cikkszám:

10379325

Gyártói cikkszám:

463863

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szélesség 20.0 mm
Hossz 30.0 mm
Magasság 20.0 mm
Talp teljes anyaga Acél
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot