10379264
463856
Mennyiség | Egységár |
---|---|
60 - 599 | 1.070,6527 Ft |
600 + | 458,0779 Ft |
Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Diameter | 1.181 in |
Height | 28.0 mm |
Height | 1.102 in |
Base Full Material | Felt |
Full Material | Nylon |
Shape | Round |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Metal Prongs | No |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz