Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét Króm PE

Krómozott négyzet alakú betétek fekete polietilén (PE) talppal. Igényes megjelenést biztosít. A bordás test stabil rögzülést biztosít. 1,0-2,0 mm falvastagsághoz.
Essentra cikkszám:

10247037

Gyártói cikkszám:

460959

670 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 330,352 Ft
1000 + 109,2911 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.035 Ft

100 x 330,352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szélesség 18.0 mm
Magasság 11.0 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Polietilén
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot