Menü Keresés

Derékszögű Tömlőbetét 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Fekete PE

A metrikus ferde téglalap alakú betét fekete polietilénből (PE) készül. Könnyű összeszerelés a bordázott testnek köszönhetően, amely egyben biztonságos rögzítést is kínál. Strapabíró és tartós. Ideális csővégekhez egyenetlen felületeken és olyan csövekhez, amelyek valamilyen szögben találkoznak a felületekkel.
Essentra cikkszám:

10246740

Gyártói cikkszám:

460770

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 210,4746 Ft
4000 + 112,2515 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

84.190 Ft

400 x 210,4746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Fém fogak N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot