Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét Fekete PE

A kerek csőbetét fekete LDPE-ből készül és szögletes talppal rendelkezik, így ideális egyenetlen felületeken történő használatra. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10246719

Gyártói cikkszám:

460751

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 165,0323 Ft
4000 + 150,029 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

66.013 Ft

400 x 165,0323 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 18.0 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot