Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Piros LDPE - PIR

Piros szabványos kerek betét, amely bordázott a könnyű és pozitív illeszkedés érdekében. Eróziós fejjel rendelkezik. Alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készül. Ideális játékokhoz, oktatási berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10093665

Gyártói cikkszám:

199718

2299 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 289,6918 Ft
2000 + 65,6294 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

57.938 Ft

200 x 289,6918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 32.0 mm
Magasság 16.5 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Befejezés Fényes
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot