Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét Fekete LDPE - PIR

A négyzet alakú csőbetét fekete LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10092996

Gyártói cikkszám:

199163

1375 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
175 - 1749 177,7819 Ft
1750 + 57,8718 Ft
Standard csomagolás: 1750

A következő szorzatának a rendelése 175

Teljes ár:

31.112 Ft

175 x 177,7819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szélesség 22.2 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot