Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét Fekete LDPE

Nagy teherbírású kerek betétek fekete kis sűrűségű polietilénből (LDPE). Ideális nagy teherbírású lábnak csőtermékekhez.
Essentra cikkszám:

10221259

Gyártói cikkszám:

199100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 121,4843 Ft
2500 + 64,946 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.371 Ft

250 x 121,4843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 22.2 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot