Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 28.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Fekete LDPE - PIR

Nagy teherbírású kerek betétek fekete kis sűrűségű polietilénből (LDPE). Ideális nagy teherbírású lábnak csőtermékekhez.
Essentra cikkszám:

10092866

Gyártói cikkszám:

199087

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 758,7443 Ft
1000 + 140,8519 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

75.874 Ft

100 x 758,7443 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 28.5 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot