Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Fekete LDPE - PIR

Nagy teherbírású kerek betétek fekete kis sűrűségű polietilénből (LDPE). Ideális nagy teherbírású lábnak csőtermékekhez.
Essentra cikkszám:

10092859

Gyártói cikkszám:

199085

538 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 734,2342 Ft
500 + 141,301 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.712 Ft

50 x 734,2342 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 25.4 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot