Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét Kék LDPE

Kék szabványos kerek betét, amely bordázott a könnyű és pozitív illeszkedés érdekében. Eróziós fejjel rendelkezik. Alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készül. Ideális játékokhoz, oktatási berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10081716

Gyártói cikkszám:

111910

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 94,4779 Ft
1000 + 66,5808 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.448 Ft

100 x 94,4779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 32.0 mm
Magasság 16.5 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Befejezés Fényes
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot