Menü Keresés

Domború Kerek csőbetét 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Fekete LDPE

Metrikus, textúrázott felületkezeléssel. Kerek alakú, domború betét. Fekete polietilénből (PE) készül. Vonzó felületkialakítás magas minőségű csőszerű termékeknél.
Essentra cikkszám:

10079812

Gyártói cikkszám:

111562

284 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 285,9559 Ft
1000 + 86,3401 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.596 Ft

100 x 285,9559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 35.0 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot