Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Fekete LDPE - PIR

Angolszász, csiszolt felülettel. Kerek alakú, domború betét. Fekete polietilénből (PE) készül. Vonzó felületkialakítás magas minőségű csőszerű termékeknél.
Essentra cikkszám:

10079447

Gyártói cikkszám:

111522

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 95,4707 Ft
2000 + 39,5826 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

19.094 Ft

200 x 95,4707 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális vastagság 14.0 mm
Átmérő 22.2 mm
Talp teljes anyaga Polietilén
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot