Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Fekete LDPE - PIR

Metrikus szögletes betét, amely téglalap alakú. Könnyű összeszerelés a bordázott testnek köszönhetően. Strapabíró és tartós. Ideális csővégekhez egyenetlen felületeken és olyan csövekhez, amelyek valamilyen szögben találkoznak a felületekkel. Fekete polietilénből (PE) készül.
Essentra cikkszám:

10071007

Gyártói cikkszám:

10451

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 279,6501 Ft
1250 + 117,2592 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

34.956 Ft

125 x 279,6501 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Fém fogak N
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot