Menü Keresés

Benyomó csúszótalp Fekete LDPE

Alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült láb fekete színben. Bordás a könnyű szereléshez és a biztonságos rögzítéshez. Vízszintes csövek szép befejezéssel. Elegáns kivitel, valamint talptartó.
Essentra cikkszám:

10327388

Gyártói cikkszám:

059402069903

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 378,2687 Ft
250 - 999 229,0915 Ft
1000 + 171,5756 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.913 Ft

50 x 378,2687 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot