Menü Keresés

Karimavédő DN 15, 1/2 in LDPE Sárga

A sárga LDPE karimavédő védi a karima teljes felületét 90 mm átmérőig, DN15. A rugalmas bordák szoros illesztést biztosítanak ½” névleges furatba. Alkalmas DIN 2627-2638, 150, BS5504 és ANSI B16.5 szerinti karimákhoz.
Essentra cikkszám:

10306543

Gyártói cikkszám:

552068

1748 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 500,1154 Ft
500 - 2499 250,0577 Ft
2500 + 225,0519 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

25.006 Ft

50 x 500,1154 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 90.0 mm
d1 19.0 mm
d2 8.5 mm
H 21.0 mm
h 20.0 mm
Specifikációk DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Szín Sárga
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot