Menü Keresés

Bepattanós támasz 18.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

A tömör távtartó pattintható klipsszel rendelkezik, a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10022221

Gyártói cikkszám:

PSD-18M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 45,0434 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.043 Ft

1000 x 45,0434 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Zárófej magassága 3.5 mm
Rögzítés típusa Locking Arrowhead Fix
Perem átmérője 6.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Benyomós távtartó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot