10022191
PSD-12M-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 45,0434 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Zárófej magassága | 0.138 in |
| Zárófej magassága | 3.5 mm |
| Rögzítés típusa | Locking Arrowhead Fix |
| Perem átmérője | 0.236 in |
| Perem átmérője | 6.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Távtartó hossza | 12.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.472 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Típus | Benyomós távtartó |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz