10359341
187105170409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 24 | 3.314,0168 Ft |
| 25 - 99 | 2.651,6187 Ft |
| 100 + | 2.430,5774 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M3 |
|---|---|
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Menethossz | 0.63 in |
| Osztókör átmérője | 0.039 in |
| Osztókör átmérője | 1.0 mm |
| Fej típusa | Alacsony fej |
| Csavar típusa | Sapkás csavar |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz