10358917
187100870409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 908,4254 Ft |
| 50 - 99 | 726,6362 Ft |
| 100 + | 666,1083 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M4 |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.276 in |
| Fejátmérő | 7.0 mm |
| Fej hossza | 0.122 in |
| Fej hossza | 3.1 mm |
| Menethossz | 0.394 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Osztókör átmérője | 0.028 in |
| Osztókör átmérője | 0.7 mm |
| Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
| Csavar típusa | Sapkás csavar |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz