A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,1879 Ft - 56,1879 Ft | 10000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 41,7712 Ft - 41,7712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 39,2383 Ft - 39,2383 Ft | 23031 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 98,9174 Ft - 98,9174 Ft | 4274 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 121,5761 Ft - 121,5761 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 164,7027 Ft - 164,7027 Ft | 375 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 34,7203 Ft - 34,7203 Ft | 6510 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 49,5066 Ft - 49,5066 Ft | 10600 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 34,8025 Ft - 34,8025 Ft | 175 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 43,4689 Ft - 43,4689 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 111,9376 Ft - 111,9376 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 57,8718 Ft - 57,8718 Ft | 11670 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.519,5279 Ft - 3.193,4675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.447,1755 Ft - 3.916,1882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4.461,049 Ft - 5.799,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1.390,2803 Ft - 1.962,7422 Ft | 20 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 757,1535 Ft - 1.547,8501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5.272,0219 Ft - 6.859,7949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 893,4611 Ft - 1.607,8713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 134,4593 Ft - 134,4593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz