10375709
425018500002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 249 | 1.408,9958 Ft |
| 250 - 999 | 898,1024 Ft |
| 1000 + | 823,9519 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 10.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.394 in |
| Fejátmérő | 0.709 in |
| Fejátmérő | 18.0 mm |
| Fej hossza | 0.472 in |
| Fej hossza | 12.0 mm |
| Menetméret | M12 |
| Menethossz | 80.0 mm |
| Menethossz | 3.15 in |
| Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
| Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
| Szín | Natúr |
| Szabványok | RoHS, DIN |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz