10375426
425004000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 316,5223 Ft |
| 250 - 999 | 207,4871 Ft |
| 1000 + | 161,4717 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.197 in |
|---|---|
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 5.0 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Menetméret | M6 |
| Menethossz | 0.984 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
| Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
| Szín | Natúr |
| Szabványok | DIN 912 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz