Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M4 8.0 mm PC

A hatszögletes belső kulcsnyílású csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10360095

Gyártói cikkszám:

193100900022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 140,0316 Ft
100 - 499 137,0468 Ft
500 + 134,5551 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.002 Ft

50 x 140,0316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Átlátszó
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot