Menü Keresés

Csavar Kerekfejű Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220764

Gyártói cikkszám:

183082570409

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.332,1163 Ft
10 - 49 5.528,1943 Ft
50 + 4.866,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.332 Ft

1 x 6.332,1163 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Hexagonal Socket Drive
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot