10220634
183052570409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 2.299,5271 Ft |
| 50 + | 1.850,5033 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 4.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.157 in |
| Fejátmérő | 8.5 mm |
| Fejátmérő | 0.335 in |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Menetméret | M5 x 0.8 |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Meghajtás típusa | Hexagonal Socket Drive |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szabványok | UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz