Menü Keresés

Csavar Torx hajtás M6 30.0 mm PEEK Világosbarna

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10345221

Gyártói cikkszám:

1440394

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 12.830,2771 Ft
50 + 12.117,4825 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

128.303 Ft

10 x 12.830,2771 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menetméret M6
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Special Low Round Head
Meghajtás típusa Torx hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot