Menü Keresés

Csavar Torx hajtás M5 25.0 mm PEEK Világosbarna

Ez a belső kulcsnyílású szabványos fejű csavar kemény műanyagból készült. A szabványos belső kulcsnyílású fejkialakítás leegyszerűsíti a normál csavarkulccsal vagy imbuszkulccsal történő felszerelést és eltávolítást, egyszerűséget és sokoldalúságot biztosítva. Ellenáll a korróziónak, világosbarna, és PEEK anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10344880

Gyártói cikkszám:

1440359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 5.623,4563 Ft
50 - 99 5.311,0413 Ft
100 + 4.998,6262 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

56.235 Ft

10 x 5.623,4563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.65 mm
Menetméret M5
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Low Round Head
Meghajtás típusa Torx hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot