10344873
1440358
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 4.921,9156 Ft |
| 50 - 99 | 4.648,4789 Ft |
| 100 + | 4.375,0284 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.335 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 8.5 mm |
| Fej hossza | 3.65 mm |
| Fej hossza | 0.144 in |
| Menetméret | M5 |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Fej típusa | Low Round Head |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szabványok | UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz