Menü Keresés

Csavar Torx hajtás M5 16.0 mm PEEK Világosbarna

Ez a belső kulcsnyílású szabványos fejű csavar kemény műanyagból készült. A szabványos belső kulcsnyílású fejkialakítás leegyszerűsíti a normál csavarkulccsal vagy imbuszkulccsal történő felszerelést és eltávolítást, egyszerűséget és sokoldalúságot biztosítva. Ellenáll a korróziónak, világosbarna, és PEEK anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10344866

Gyártói cikkszám:

1440357

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.220,3612 Ft
50 - 99 3.985,889 Ft
100 + 3.751,4306 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.204 Ft

10 x 4.220,3612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.65 mm
Menetméret M5
Menethossz 16.0 mm
Fej típusa Low Round Head
Meghajtás típusa Torx hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot