Menü Keresés

Csavar Torx hajtás M4 16.0 mm PEEK Világosbarna

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10344804

Gyártói cikkszám:

1440351

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.269,153 Ft
25 - 124 2.682,3413 Ft
125 - 249 2.533,3147 Ft
250 + 2.384,3019 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.269 Ft

1 x 6.269,153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 3.1 mm
Menetméret M4
Menethossz 16.0 mm
Fej típusa Low Round Head
Meghajtás típusa Torx hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot