10344798
1440350
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 124 | 2.235,8914 Ft |
| 125 - 249 | 2.111,6729 Ft |
| 250 + | 1.987,4545 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.276 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 7.0 mm |
| Fej hossza | 0.122 in |
| Fej hossza | 3.1 mm |
| Menetméret | M4 |
| Menethossz | 0.472 in |
| Menethossz | 12.0 mm |
| Fej típusa | Low Round Head |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szabványok | UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz