Menü Keresés

Fiókzár 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

Essentra cikkszám:

10283776

Gyártói cikkszám:

497994

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.378,8967 Ft
25 + 1.428,1085 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

16.894 Ft

5 x 3.378,8967 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 1
Teljes magasság 22.0 mm
Teljes szélesség 39.0 mm
Reteszhossz 105.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot